AC-H-S420

Ek menteşe

Ürün numarası: 63000778

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
AC-H-S400
Ek menteşe
Ürün numarası: 63000770
  • Bunlar için uygundur: : Menteşe emniyet switchi S400
  • Ölçü: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm mm
Ürün numarası: 63000770
Bunlar için uygundur: Menteşe emniyet switchi S420
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 76 mm x 31,5 mm x 126 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Net ağırlık 870 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015