AC D18M-CS
Kelepçe parçası
içeriği | 2 adet montaj somunu M24 |
Ürün grubu için uygun | Anahtarlama sensörleri, silindirik |
Bunlar için uygundur: | M18 yapı şekli sensörler |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü | 36 mm |
İç çap | 18 mm |
Metal montaj ünitesinin standart adı | Nikelli pirinç |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj ünitesinin uygulanması | Sıkma yuvası |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi vidalanabilir |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Uç kenarla kelepçelenebilir içeri sürmek için |
Montaj ünitesi türü | kelepçelenebilir uç kenarlı |
Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
Gümrük taife numarası | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |