AC D12M-CS

Kelepçe parçası

Ürün numarası: 50132728

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MC 012K
Kelepçe parçası
Ürün numarası: 50111499
  • Montajünitesinin uygulanması: Sıkma yuvası
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Plastik
Ürün numarası: 50111499
içeriği 2 adet montaj somunu M16
Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, silindirik
Bunlar için uygundur: M12 yapı şeklindeki sensörler
Yapı şekli Silindirik
Ölçü 34,8 mm
İç çap 12 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı Nikelli pirinç
Gövde rengi gümüş
Montaj ünitesinin uygulanması Sıkma yuvası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Geçiş montaj braketi
vidalanabilir
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı Uç kenarla kelepçelenebilir
içeri sürmek için
Montaj ünitesi türü kelepçelenebilir
uç kenarlı
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf