AC-ALM

Hizalama yardımı

Ürün numarası: 427300

Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Alıcı menzili 30 m
Gerilim beslemesi 2 kalem pil (AA), değiştirilebilir, 2 x 1,5 V
İşletime hazır olma ortalama yoğunluktaki kesintisiz çalışmada yakl. 8 saat
Ölçü (G x Y x U) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 121 g
Gövde rengi siyah
Gösterge türü 5 çok renkli ışık yayan diyot
Kumanda elemanları Kumanda butonları
US patentleri US 9,503,184 B
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Uygunluk beyanı CE - pdf