AC-AH-S
Aktüatör
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 10 mm x 69 mm |
Net ağırlık | 20 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Aktüatör yapı şeklisi | düz |
Kullanım alanı aktüatör | Ağır İş |
Montaj delikleri | Anahtar yönüne 90° |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Gümrük taife numarası | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |