AC-ABF70

Onaylama birimi

Ürün numarası: 426296

Icon Icon Icon
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
İşlevler Start/restart kilidini sıfırlama
Susturma işlevli AOPD’lerde geçersiz kılma
Sıfırlama butonu ışıklı
Sıfırlama butonu Evet
LED ışık göstergesi Evet
Butonla anahtarlama akımı 1 ... 1.000 mA
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev PLC bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 250 g
Malzeme sıkma sacı Paslanmaz çelik
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf