AC-ABF11

Onaylama birimi

Ürün numarası: 50141871

Kontak donanımı NO(1)
Butonla anahtarlama akımı 1 ... 1.000 mA
Akım gerilimi, maks. 10 A
Akım tüketimi, maks. 5 ... 20 mA, LED
Ölçüm yalıtım gerilimi 500 V AC/DC
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Plastik gövde cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık 250 g
Gövde rengi gri
siyah
Malzeme sıkma sacı Paslanmaz çelik
Gösterge türü LED
Sürekli ışık
Kumanda elemanları 1 komut verici (mavi basma butonu)
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf