AC-ABF-SL1

Kontrol elemanı

Ürün numarası: 426363

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
AC-ABF11
Onaylama birimi
Ürün numarası: 50141871
Ürün numarası: 50141871
Bunlar için uygundur: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530
Sıfırlama butonu Evet
LED ışık göstergesi Evet
Butonla anahtarlama akımı 1 ... 1.000 mA
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 300 g
Malzeme sıkma sacı PMMA
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf