A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50135466

Icon Icon Icon
Seri A7
Sinyal verme türü optik
Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 130 mA
Bağlantı sayısı 2 Adet
Uyarılar Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu).
Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP)
Kablo uzunluğu 1.500 mm
İletken sayısı 6 damarlı
Bağlantı türü açık uç
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 297 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 535 g
Gövde rengi gri
siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / yatay
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 3 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi Sürekli ışık
Işınlama açısı 360°
Modül sırası (artan) yeşil, turuncu, kırmızı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66, sadece koruma sınıfına sahip gövdeye montajda
Sertifikasyonlar CE
CSA
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf