A7-V1-MP1-DS-M7-T-100
Sinyal kolonu
Seri | A7 |
Sinyal verme türü | optik |
Ortalama kullanım ömrü | > 100.000 h |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, 10 % |
Akım tüketimi, maks. | 70 mA |
Bağlantı sayısı | 2 Adet |
Uyarılar | Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu). Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP) |
İşlev | Gerilim beslemesi Işıklı renk, iletkenler çalıştırılarak programlanabilir |
Bağlantı türü | Kubbeye lehim yapılmış kablo / açık uç |
Kablo uzunluğu | 1.500 mm |
İletken sayısı | 6 damarlı |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 70 mm x 203 mm |
Malzeme gövde | Metal Plastik |
Metal gövde | Alüminyum |
Plastik gövde | PC-ABS |
Net ağırlık | 313 g |
Gövde rengi | gri siyah |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / yatay |
Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
Bilye modülü | 1 adet |
Sinyal resmi | Sürekli ışık veya flaşör |
Işınlama açısı | 360° |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 66, sadece koruma sınıfına sahip gövdeye montajda |
Sertifikasyonlar | CE CSA |
Gümrük taife numarası | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |