A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50143951

Icon Icon Icon
Seri A7
Sinyal verme türü optik
Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 70 mA
Bağlantı sayısı 1 Adet
Uyarılar Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu).
Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP)
İşlev Gerilim beslemesi
Işıklı renk, iletkenler çalıştırılarak programlanabilir
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 220 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 333 g
Gövde rengi gri
siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / yatay
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 1 adet
Sinyal resmi Sürekli ışık veya flaşör
Işınlama açısı 360°
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66, sadece koruma sınıfına sahip gövdeye montajda
Sertifikasyonlar CE
CSA
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf