A7-V1-BZ1-M
Sinyal kolon elemanı
Seri | A7 |
Bunlar için uygundur: | A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı |
Sinyal verme türü | akustik |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, 10 % |
Akım tüketimi, maks. | 70 mA |
Uyarılar | Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu). Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP) |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 70 mm x 50 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 120 g |
Montaj braketi türü | Süngü sistemi |
Kumanda elemanları | 225° potansiyometre DIP anahtarı |
Kumanda elemanının işlevi | Ses şiddeti ayarı Ton türü seçimi |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 66 |
Sertifikasyonlar | CE CSA |
Ses türü | Sürekli ton veya puls tonu |
Ses basıncı | 100 dB |
Ton sayısı | 8 Adet |
Gümrük taife numarası | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
ECLASS 8.0 | 27371237 |
ECLASS 9.0 | 27371237 |
ECLASS 10.0 | 27371237 |
ECLASS 11.0 | 27371237 |
ECLASS 12.0 | 27371237 |
ECLASS 13.0 | 27371237 |
ECLASS 14.0 | 27371237 |
ECLASS 15.0 | 27371237 |
ETIM 5.0 | EC001261 |
ETIM 6.0 | EC001261 |
ETIM 7.0 | EC001261 |
ETIM 8.0 | EC001261 |
ETIM 9.0 | EC001261 |
ETIM 10.0 | EC001261 |