A7-MW1
Sinyal kolon elemanı
Seri | A7 |
içeriği | 4 adet altıgen somun M5 / çelik, galvanize 4 adet pul A5,3 / çelik, galvanize 4 adet silindirik vida M5 x 20 / çelik, galvanize 4 adet yaylı halka M5 / çelik, galvanize |
Bunlar için uygundur: | A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı |
Yapı şekli | L biçiminde |
Ölçü (G x Y x U) | 75 mm x 70 mm x 68 mm |
Net ağırlık | 215 g |
Montaj ünitesinin uygulanması | Açı L biçiminde |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi |
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
Montaj ünitesi türü | sabit |
Gümrük taife numarası | 73269098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |