A7-MP2-250
Sinyal kolon elemanı
Seri | A7 |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Çekme yayı tekniği |
Yapı şekli | Silindirik |
Ölçü (Ø x U) | 70 mm x 350 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Net ağırlık | 196 g |
Gövde rengi | gri siyah |
Montaj ünitesinin uygulanması | Ayak montajı |
Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / dikey vidalanabilir / yatay |
Montaj ünitesi türü | 15°'lik aralıklarda 180° olarak ayarlanabilir |
Modül girişi | tek taraflı |
Uç kapak sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 66, sadece koruma sınıfına sahip gövdeye montajda |
Sertifikasyonlar | CE CSA |
Gümrük taife numarası | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |