A7-MP1-100

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50135463

Icon Icon Icon
Seri A7
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Çekme yayı tekniği
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 132 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Net ağırlık 118 g
Gövde rengi gri
siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Ayak montajı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / yatay
Modül girişi tek taraflı
Uç kapak sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66, sadece koruma sınıfına sahip gövdeye montajda
Sertifikasyonlar CE
CSA
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD modeli - Foot adapter - zip
3D-CAD modeli - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD modeli - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf