ZK T/4.01-S12

Módulo de tempo

Número de produto: 50037114

Icon Icon
Versão especial Entrada de teach
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Sinal OUT
Retardo na energização 40 ms
Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 20 mm x 60 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PBTP / PA
Peso líquido 15 g
Cor da carcaça Preto
Transparente
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Número da pauta aduaneira 90291000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Folha de dados - pdf
Certificado - pdf