ZK T/4.00-S12
Módulo de tempo
Versão especial | Entrada de teach |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Sinal OUT |
Retardo na desenergização | 100 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
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
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 20 mm x 60 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PBTP / PA |
Peso líquido | 15 g |
Cor da carcaça | Preto Transparente |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |