YV U-SDD-25-25-25-X01
Distribuidor em Y
Nota de pedido | Considere o diagrama de conexão de acordo com a folha de dados |
Número de conexões | 3 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Blindado | Não |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Tamanho | 13 mm |
Material | PUR |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |