VS 403/R-AC

Amplificador

Número de produto: 50040824

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 403
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Resistência de entrada 1.000 Ω
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Contato NF/contato NA
Elemento de chaveamento Transístor, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Contato NF/contato NA
Frequência de chaveamento 15 Hz
Tipo NAMUR
Número de conexões 3 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexão Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexão Borne
Número de polos 3 polos
Tipo de conexão Borne
Número de polos 3 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Peso líquido 160 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Montagem em trilho DIN simétrico
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grupo de dispositivos Ex II
Tipo de proteção contra ignição «ia» intrinsecamente seguro
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 30 (carcaça)
Certificações Ex
Conjunto de normas válido EN 61326-1
Norma Ex EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - IEC Ex Certificate - pdf