VDB 14B/2

Controle de folha dupla amplificador

Número de produto: 50106807

Icon
Série 14
Princípio físico Capacitivo
Ultrassom
Aplicação Controle de folhas duplas
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 7 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tipo de conexão Sub-D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 99 mm x 35 mm x 160 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 450 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz