VDB 12B/6N
Controle de folha dupla amplificador
Série | 12 |
Princípio físico | Ultrassom |
Aplicação | Controle de folhas duplas |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Função | Folha simples detectada, ou ≥ 1 folha |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Função | Folha dupla detectada, ou ≥ 2 folhas |
Frequência de chaveamento | 200 Hz |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 400 g |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |