VDB 12B/6.1P

Controle de folha dupla amplificador

Número de produto: 50104038

Icon Icon
Série 12
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Controle de folhas duplas
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Número de saídas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Folha simples detectada, ou ≥ 1 folha
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Folha dupla detectada, ou ≥ 2 folhas
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Folha dupla memorizada
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Pronto para operar
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 400 g
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz