VBT-25-1775,4000

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50107935

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
CSL505-T25-1775-M8
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo: 50131401
  • Série: 505
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Comprimento do campo de medição: 1.775 mm
Número de artigo: 50131401
Série Vario
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0,7 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Comprimento do campo de medição 1.775 mm
Número de feixes 72 Unid.
Afastamento dos feixes 25 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 4.000 mm
Número de fios 3 fios
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 1.960 mm x 27 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação -10 ... 45 °C
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf