VBT-100-2300,4000
Cortina de luz, transmissor
Série | Vario |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Alcance de operação | 0,7 ... 5 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Comprimento do campo de medição | 2.300 mm |
Número de feixes | 24 Unid. |
Afastamento dos feixes | 100 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 4.000 mm |
Número de fios | 3 fios |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 2.570 mm x 27 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 45 °C |
Grau de proteção | IP 54 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |