US 60-1248 W
Espelho defletor
Inclui | 2x porca para ranhuras em T M6 |
Tipo, colunas e espelho | Espelho defletor de superfície |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 68 mm x 1.258 mm |
Peso líquido | 1.908 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Suporte giratório |
Adequado para sensores | Leitores de códigos de barras fixos |
Comprimento do espelho | 1.248 mm |
Largura do espelho | 60 mm |
Número da pauta aduaneira | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |