US 1 OMS
Espelho defletor
Tipo, colunas e espelho | Espelho defletor de superfície |
Dimensões (L x A x C) | 80 mm x 76,5 mm x 145 mm |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 350 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Parafusável |
Número da pauta aduaneira | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |