UMS 96

Sistema de montagem

Número de produto: 50026204

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 96B
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 187 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barra redonda 10 mm
Para barra redonda 12 mm
Para barra redonda 14 mm
Para barra redonda 16 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip