UMC-1143-S2
Coluna de espelhos
Série | UMC |
Número de espelhos individuais | 3 Unid. |
Inclui | Conjunto de montagem no chão |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 |
Tipo, colunas e espelho | Coluna de espelhos defletores para barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes |
Funções | Ajuste axial simples Ajuste exato dos espelhos individuais em todos os 3 eixos Ajustável, 3 sentidos Retorno automático após golpes mecânicos através de elementos de mola especiais Simplicidade de ajuste dos espelhos em altura |
Dimensões (L x A x C) | 160 mm x 1.200 mm x 149 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 4.985 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 Preto, RAL 9005 |
Tipo de fixação | Fixação ao chão Placa de montagem |
Função de reset mecânico | Sim |
Altura da coluna sem base | 1.140 mm |
Instalação externa de acessórios | Atrás |
Distância entre centros dos espelhos individuais | 400 mm |
Número da pauta aduaneira | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |