UMC-1002

Coluna de espelhos

Número de produto: 549702

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
UMC-1002-S2
Coluna de espelhos
Número de artigo: 549791
  • Número de espelhos individuais: 2 Unid.
  • Altura da coluna sem base: 1.000 mm
Número de artigo: 549791
Número de espelhos individuais 2 Unid.
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus-m
Tipo, colunas e espelho Coluna de espelhos defletores para barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes
Funções Espelhos individuais que podem ser trocados e ajustados separadamente
Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos
O conjunto completo de fixação ao chão está contido no volume de entrega
Pré-ajuste do afastamento dos eixos de luz em conformidade com a norma EN 999
Retorno automático após golpes mecânicos através de elementos de mola especiais
Dimensões (L x A x C) 149,3 mm x 1.060 mm x 160 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 6.500 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Fixação ao chão
Função de reset mecânico Sim
Altura da coluna sem base 1.000 mm
Instalação externa de acessórios Atrás
Distância entre centros dos espelhos individuais 500 mm
Número da pauta aduaneira 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Folha de dados - pdf