UMC-1002-S2

Coluna de espelhos

Número de produto: 549791

Série UMC
Número de espelhos individuais 2 Unid.
Inclui Conjunto de montagem no chão
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Tipo, colunas e espelho Coluna de espelhos defletores para barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes
Funções Ajuste axial simples
Ajuste exato dos espelhos individuais em todos os 3 eixos
Ajustável, 3 sentidos
Retorno automático após golpes mecânicos através de elementos de mola especiais
Simplicidade de ajuste dos espelhos em altura
Dimensões (L x A x C) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 4.670 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Preto, RAL 9005
Tipo de fixação Fixação ao chão
Placa de montagem
Função de reset mecânico Sim
Altura da coluna sem base 1.000 mm
Instalação externa de acessórios Atrás
Distância entre centros dos espelhos individuais 500 mm
Número da pauta aduaneira 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - UMC-1002-S2 - zip
Folha de dados - pdf
Gabarito de ajuste - bottom mirror - pdf
Gabarito de ajuste - top mirror - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf