UMC-1000-S2

Coluna de espelhos

Número de produto: 549780

Série UMC
Inclui Conjunto de montagem no chão
Adequado para Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Tipo, colunas e espelho Coluna de espelhos defletores para cortinas de luz de segurança
Funções Ajuste axial simples
Ajustável, 3 sentidos
Espelho de vidro em perfil de alumínio extrudado
Retorno automático após golpes mecânicos através de elementos de mola especiais
Superfície do espelho com abrangência total para a deflexão de feixes de cortinas de luz de segurança
Dimensões (L x A x C) 160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 4.930 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Preto, RAL 9005
Tipo de fixação Fixação ao chão
Placa de montagem
Função de reset mecânico Sim
Instalação externa de acessórios Atrás
Comprimento do espelho 970 mm
Número da pauta aduaneira 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - UMC-1000-S2 - zip
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf