UM60-1200

Espelho defletor

Número de produto: 529612

Série UM
Tipo, colunas e espelho Espelho defletor traseiro
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 68 mm x 1.270 mm
Peso líquido 2.300 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Adequado para sensores Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Altura da área de proteção até 1.200 mm
Comprimento do espelho 1.260 mm
Número da pauta aduaneira 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip