UDC-1600-S2
Coluna de dispositivos
Série | UDC |
Inclui | Conjunto de montagem no chão Suporte tipo grampo BT-P40, 2x |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Tipo, colunas e espelho | Coluna de dispositivos |
Funções | Ajustável, 3 sentidos Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes |
Dimensões (L x A x C) | 160 mm x 1.660 mm x 149 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 6.075 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Fixação ao chão Placa de montagem |
Função de reset mecânico | Sim |
Altura da coluna sem base | 1.600 mm |
Instalação externa de acessórios | Atrás Lateral |
Número da pauta aduaneira | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |