TT-Set 0,6-13

Ferramenta

Número de produto: 50132266

Tipo Chave de torque
Tamanho 13 mm
Peso líquido 89 g
Torque 0,6 N·m
Material Aço inox
Plástico
Temperatura ambiente, operação -40 ... 120 °C
Número da pauta aduaneira 82054000
ECLASS 5.1.4 21040222
ECLASS 8.0 21040222
ECLASS 9.0 21040222
ECLASS 10.0 21040222
ECLASS 11.0 21040222
ECLASS 12.0 21040222
ECLASS 13.0 21040222
ECLASS 14.0 21040222
ECLASS 15.0 21040222
ETIM 5.0 EC002132
ETIM 6.0 EC002132
ETIM 7.0 EC002132
ETIM 8.0 EC002132
ETIM 9.0 EC002132
ETIM 10.0 EC002132