TS 02-4-SA

Conector macho terminal

Número de produto: 50038539

Adequado para interface PROFIBUS DP
multiNet plus
Tensão padrão (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código B
Versão Axial
Peso líquido 10 g
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf