TL305-ROGB-BZ-M12
Coluna de sinalização
Série | TL 305 |
Inclui | 1x porca M30 1x vedação plana de borracha |
Tipo da sinalização | Ótico e sonoro |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 180 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 24 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 0 V |
Tipo de tensão | CC |
Ocupação | Conexão 1, pino 1 |
Função | Cor da luz (verde) através da ativação do pino |
Ocupação | Conexão 1, pino 2 |
Função | Cor da luz (laranja) através da ativação do pino |
Ocupação | Conexão 1, pino 5 |
Função | Cor da luz (azul) através da ativação do pino |
Ocupação | Conexão 1, pino 6 |
Função | Cor da luz (vermelho) através da ativação do pino |
Ocupação | Conexão 1, pino 8 |
Função | Sinal acústico (alarme) através da ativação do pino |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Cor da luz através da ativação dos pinos Sinal IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 50,6 mm x 231 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio anodisado |
Material da superfície luminosa | Plástico, Policarbonato |
Peso líquido | 350 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Módulos de calota | 4 unidades pré-confeccionadas |
Imagem de sinal | Luz contínua |
Ângulo de emissão | 360° |
Sequência dos módulos (crescente) | azul, verde, laranja, vermelho |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | 0 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | III |
Certificações | UL |
Tipo de som | Som contínuo |
Pressão sonora | 95 dB |
Quantidade de sons | 1 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |