TL305-ROG-M12

Coluna de sinalização

Número de produto: 50149103

Icon Icon Icon Icon
Série TL 305
Inclui 1x porca M30
1x vedação plana de borracha
Tipo da sinalização Ótico
Tensão de alimentação UB 24 V, CC
Consumo de corrente, máx. 140 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 24 V
Tensão de chaveamento low máx. 0 V
Tipo de tensão CC
Ocupação Conexão 1, pino 1
Função Cor da luz (vermelho) através da ativação do pino
Ocupação Conexão 1, pino 4
Função Cor da luz (verde) através da ativação do pino
Ocupação Conexão 1, pino 5
Função Cor da luz (laranja) através da ativação do pino
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Cor da luz através da ativação dos pinos
Sinal IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 50,6 mm x 165 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio anodisado
Material da superfície luminosa Plástico, Policarbonato
Peso líquido 270 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de lâmpada LED/24V
Módulos de calota 3 unidades pré-confeccionadas
Imagem de sinal Luz contínua
Ângulo de emissão 360°
Sequência dos módulos (crescente) Verde, laranja, vermelho
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento 0 ... 50 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf