TL305-AC.MF.65

Elemento de coluna de sinalização

Número de produto: 50149109

Série TL 305-AC
Adequado para Colunas de sinalização TL 305
Colunas de sinalização TL 305-IOL
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 65 mm x 98 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Material da carcaça Alumínio
Peso líquido 301 g
Versão do suporte de fixação Pé de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Parafusável
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Número da pauta aduaneira 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modelo de CAD 3D - zip