TL305-AC.MF.25
Elemento de coluna de sinalização
Série | TL 305-AC |
Adequado para | Colunas de sinalização TL 305 Colunas de sinalização TL 305-IOL |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 25 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
Material da carcaça | Alumínio |
Peso líquido | 162 g |
Versão do suporte de fixação | Pé de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Rígido |
Número da pauta aduaneira | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |