TL305-AC.MB1
Elemento de coluna de sinalização
Série | TL 305-AC |
Adequado para | Colunas de sinalização TL 305 Colunas de sinalização TL 305-IOL |
Execução | Em forma de L |
Material da carcaça | Aço inox |
Peso líquido | 49 g |
Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Fixação de passagem |
Tipo de suporte de fixação | Rígido |
Comprimento da perna 1 | 62 mm |
Comprimento da perna 2 | 58 mm |
Ângulo em forma de L | 90° |
Número da pauta aduaneira | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |