TL305-5MC-BZ-IOL-M12

Coluna de sinalização

Número de produto: 50149102

Icon Icon Icon Icon
Série TL 305-IOL
Inclui 1x porca M30
1x vedação plana de borracha
Tipo da sinalização Ótico e sonoro
Intensidade da luz ajustável 10 … 100 %, por IO-Link
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 305 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 8 V
Tensão de chaveamento low máx. 5 V
Tipo de tensão CC
Função External Trigger Mode: 8 predefinições de cores
Trigger 1
Função External Trigger Mode: 8 predefinições de cores
Trigger 2
Função External Trigger Mode: 8 predefinições de cores
Trigger 3
Tipo IO-Link
Função Quatro modos de operação, configuração de cor e alarme
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 5 ms
Tipo de quadro TYPE_2_V
Especificação V1.1
Device ID 5021
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Cor da luz através da ativação dos pinos (External Trigger Mode)
IO-Link
Sinal IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 50,6 mm x 278 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio anodisado
Material da superfície luminosa Plástico, Policarbonato
Peso líquido 390 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de lâmpada LED/24V
Módulos de calota 5 unidades pré-confeccionadas
Imagem de sinal Luz contínua, luz intermitente, luz de flash
Ângulo de emissão 360°
Sequência dos módulos (crescente) Definido pelo usuário via IO-Link: espaço de cores RGB, Configurações de fábrica: vermelho, verde, amarelo, azul, branco, laranja, rosa
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento 0 ... 50 °C
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção III
Certificações UL
Tipo de som Som contínuo, intermitente lento (1 Hz), intermitente rápido (2,5 Hz)
Pressão sonora 80 dB
Quantidade de sons 3 Unid.
Número da pauta aduaneira 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf