TL305-4MC-IOL-M12
Coluna de sinalização
Série | TL 305-IOL |
Inclui | 1x porca M30 1x vedação plana de borracha |
Tipo da sinalização | Ótico |
Intensidade da luz ajustável | 10 … 100 %, por IO-Link |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 230 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 8 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 5 V |
Tipo de tensão | CC |
Função | External Trigger Mode: 8 predefinições de cores Trigger 1 |
Função | External Trigger Mode: 8 predefinições de cores Trigger 2 |
Função | External Trigger Mode: 8 predefinições de cores Trigger 3 |
Tipo | IO-Link |
Função | Quatro modos de operação, configuração de cor e alarme |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 5 ms |
Tipo de quadro | TYPE_2_V |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 5010 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Cor da luz através da ativação dos pinos (External Trigger Mode) IO-Link Sinal IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 50,6 mm x 212 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio anodisado |
Material da superfície luminosa | Plástico, Policarbonato |
Peso líquido | 310 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Módulos de calota | 4 unidades pré-confeccionadas |
Imagem de sinal | Luz contínua, luz intermitente, luz de flash |
Ângulo de emissão | 360° |
Sequência dos módulos (crescente) | Definido pelo usuário via IO-Link: espaço de cores RGB, Configurações de fábrica: vermelho, verde, amarelo, azul, branco, laranja, rosa |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | 0 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | UL |
Número da pauta aduaneira | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |