TKZ 25
Refletor
Execução | Redondo |
Tamanho de microprisma triplo | 2,3 mm |
Dimensão de montagem, espessura | 7 mm |
Dimensão de montagem, diâmetro | 26,2 mm |
Superfície refletora, diâmetro | 23 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Material do substrato | Plástico |
Com mudança de polarização | Sim |
Nomenclatura química, material refletor | PMMA |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 3 g |
Tipo de fixação | Clipe |
Adequado para diâmetro de furo | 6 ... 7 mm |
Adequado para espessura de material | 0,5 … ∞ |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
Temperatura de processamento | 0 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |