TKS 50x50.1.SC

Refletor

Número de produto: 50151448

Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 4 mm
Dimensão de montagem, largura 51,3 mm
Dimensão de montagem, altura 61 mm
Dimensão de montagem, espessura 8 mm
Superfície refletora, altura 51,2 mm
Superfície refletora, largura 51,3 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor Solidchem
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 15 g
Tipo de fixação Colável
Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
H2O2
Álcool
Temperatura ambiente, operação -20 ... 150 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467