TKS 50x50.1.HT
Refletor
Versão especial | Resistente ao calor |
Execução | Retangular |
Tamanho de microprisma triplo | 4 mm |
Dimensão de montagem, largura | 51,4 mm |
Dimensão de montagem, altura | 60,3 mm |
Dimensão de montagem, espessura | 8,5 mm |
Superfície refletora, altura | 48 mm |
Superfície refletora, largura | 47 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Material do substrato | Plástico |
Com mudança de polarização | Sim |
Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 20 g |
Tipo de fixação | Colável Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 120 °C |
Grau de proteção | IP 40 |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |