TKS 50X100

Refletor

Número de produto: 50022815

Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 4 mm
Dimensão de montagem, largura 49,5 mm
Dimensão de montagem, altura 122 mm
Dimensão de montagem, espessura 8,4 mm
Superfície refletora, altura 96 mm
Superfície refletora, largura 46 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 36 g
Tipo de fixação Colável
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf