TKS 40x60.A

Conj. de refletor

Número de produto: 50125455

Inclui 10x
Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 2,3 mm
Dimensão de montagem, largura 40,4 mm
Dimensão de montagem, altura 60 mm
Dimensão de montagem, espessura 7,2 mm
Superfície refletora, altura 55,8 mm
Superfície refletora, largura 36,8 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 36 g
Tipo de fixação Colável
Parafusável
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip