TKS 30X60

Refletor

Número de produto: 50030433

Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 4 mm
Dimensão de montagem, largura 30 mm
Dimensão de montagem, altura 81 mm
Dimensão de montagem, espessura 8,7 mm
Superfície refletora, altura 56 mm
Superfície refletora, largura 27 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 14 g
Tipo de fixação Colável
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo de CAD 3D - zip