TKS 30X500
Refletor
Execução | Retangular |
Tamanho de microprisma triplo | 2,6 mm |
Dimensão de montagem, largura | 35,1 mm |
Dimensão de montagem, altura | 505 mm |
Dimensão de montagem, espessura | 5,8 mm |
Superfície refletora, altura | 500 mm |
Superfície refletora, largura | 30 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Com mudança de polarização | Sim |
Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N |
Estrutura, superfície ativa | Triple |
Peso líquido | 61 g |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |