TK 50x100

Refletor

Número de produto: 50003191

Execução Retangular
Tamanho de microprisma triplo 4 mm
Dimensão de montagem, largura 49,5 mm
Dimensão de montagem, altura 99 mm
Dimensão de montagem, espessura 9 mm
Superfície refletora, altura 96 mm
Superfície refletora, largura 46 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Material do substrato Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA8N
Estrutura, superfície ativa Triple
Peso líquido 32 g
Tipo de fixação Algo pode ser colado no verso
Temperatura ambiente, operação -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467